Reduzca las emisiones y mejore el control del acero verde a base de carbón

Mejore la visibilidad y la fiabilidad del proceso de fabricación de acero de bajo contenido de carbono mediante los instrumentos de medición de Emerson.

Reduce Emissions and Improve Control in Coal-Based Green Steel

Fortalezca el acero verde a base de carbón con información fiable sobre el proceso

El acero verde a base de carbón depende del control preciso del combustible, de los gases reductores, del agua y de las emisiones, ya que los productores integran la captura y el almacenamiento de carbono o la sustitución parcial por biocarbón. Los instrumentos de medición de Emerson ayudan a los operadores a supervisar el caudal, la temperatura, la presión, el nivel y la composición del gas en procesos críticos. Los datos fiables y en tiempo real pueden respaldar procesos de combustión y de reducción de minerales más completos, mejorar el desempeño de la captura de carbono, identificar variaciones en los procesos y ayudar a proteger los equipos y al personal. Con una mejor visibilidad en aplicaciones exigentes, los fabricantes de acero pueden reducir los desechos, mantener la calidad del producto y avanzar hacia los objetivos de descarbonización sin sacrificar la eficiencia operativa.