Garantice operaciones 24/7 con una medición de nivel precisa
La medición del nivel del inventario de materias primas de la planta siderúrgica, como el mineral de hierro, el carbón y la cal, es fundamental para garantizar operaciones continuas durante todo el día y evitar costosas paradas de producción. La monitorización precisa y en tiempo real de los niveles de sólidos en silos de almacenamiento, depósitos y reservas permite a los operadores de la planta optimizar la manipulación de materiales, programar entregas puntuales y mantener niveles de inventario óptimos. Nuestras soluciones avanzadas de medición de nivel proporcionan un desempeño fiable en los entornos duros y polvorientos típicos de las plantas de fabricación de acero, al ofrecer la precisión necesaria para mantener sus operaciones en funcionamiento sin interrupciones.