Reduzca los costes de mantenimiento y mejore el control de la temperatura
La temperatura del agua de los paneles de enfriamiento del horno debe controlarse para evitar temperaturas descontroladas y fallos en los paneles. Los quemadores enfriados por agua se monitorizan para controlar la energía que llega al quemador y así ayudar a prevenir fallos en él. Las alarmas se procesan a través de un PLC y se controlan mediante la regulación del transformador SmartArc™ y el control del quemador. Las vibraciones, la humedad y el calor pueden provocar fallos en las conexiones cableadas, lo que da lugar a grandes errores de medición y conlleva riesgos para la seguridad y paradas del sistema. Los transmisores de temperatura inalámbricos, como los transmisores de temperatura inalámbricos Rosemount™ 648 y Rosemount 848T, eliminan el 100 % de los cables y conductos, lo que evita daños en ellos. Esto se traduce en una reducción de los costes de mantenimiento, un mejor control de la temperatura y tiempos de lote más cortos.