La monitorización inalámbrica de la temperatura evita daños y paradas no planificadas
Cuando el molino se sobrecarga con más minerales de los que puede triturar, se incrementa el consumo de energía, y la temperatura en los polos también, lo cual podría dañar el motor y detener el molino. El transmisor inalámbrico de temperatura de Emerson permite la monitorización en línea sin cables, necesaria para este equipo giratorio. Una alarma notifica a los operadores en la sala de control si la temperatura excede el rango operativo normal.