Asegúrese de que la refrigeración funcione correctamente en los circuitos de aire comprimido
El aire comprimido se usa en numerosas aplicaciones mineras. Es importante que este aire se enfríe al salir del compresor. Un método para enfriar el aire es usar un sistema de refrigeración de circuito cerrado. Este sistema es propenso a degradarse con el paso del tiempo. El monitor de temperatura Rosemount™ Synchros™ puede usarse para monitorizar la temperatura superficial de las líneas de aire comprimido. Si las temperaturas superan los valores aceptables, indica que es necesario verificar el sistema de refrigeración para garantizar una refrigeración adecuada.