Ahorre costos y garantice la intercambiabilidad del biometano con el gas natural
Existen diferentes tecnologías utilizadas para la limpieza de biogás y su ampliación al uso de biometano/gas natural renovable (RNG). El objetivo de mejorar las tecnologías es lograr una alta pureza de metano y una baja pérdida de metano con un bajo consumo de energía. La tecnología de producción y la materia prima de biogás afectan a la composición del biometano. La materia prima de biogás puede consistir en desperdicios de alimentos, gas de vertedero, residuos de ganado, aguas residuales y residuos de cultivos.
Cuando se introduce biometano en la red, se debe determinar la calidad del gas y la cantidad de energía introducida, y verificar la precisión de estos valores. Un cromatógrafo de gas (GC) es un método confiable para identificar el análisis compositivo del biometano y controlar su calidad, su valor calorífico y el índice de Wobbe. Emerson ofrece dos soluciones de cromatógrafo de gas para satisfacer las necesidades de análisis de biometano. Estos GCs están certificados según las normas de metrología nacionales y de la industria.