Background
PETRÓLEO Y GAS | CASO DE ESTUDIO​

Una compañía petrolera canadiense ahorra casi 17 000 dólares al año con un transmisor de presión de montaje directo

RESULTADOS

  • Ahorros estimados de casi 500 dólares por punto de medición
  • Ahorros de material superiores a 106 dólares en costes de tubería de instrumentos por transmisor de presión
  • Ahorros de mano de obra superiores a 364 dólares por transmisor de presión​
Fallback image
Altamente fiable​

El transmisor de presión Rosemount 4600 es compacto y de alta presión y ofrece la mejor fiabilidad en su clase. Está disponible con las aprobaciones necesarias para su instalación en áreas clasificadas.​

Cliente

Gran productor de petróleo crudo de arenas bituminosas en Canadá​

Aplicación

Tuberías hidráulicas en actuadores de válvulas grandes​

Desafío

La primera etapa de su proyecto de expansión del mejorador (UE1) incluyó la instalación de un tercer coquizador fluido, que se utiliza para "craquear" moléculas de betún en aceites y gases más livianos. El proyecto UE1 aumentará la capacidad de la compañía petrolera en 95 000 barriles adicionales por día, con una meta de producción total para 2005 de 360 000 barriles por día. ​

Cuando la compañía petrolera comenzó a trabajar en el proyecto UE1 para el procesamiento de bitumen, rápidamente se dio cuenta de que necesitaría un transmisor compacto de alta presión para controlar la presión de suministro en las tuberías del actuador hidráulico. Las válvulas de control de compuerta deslizante de 36" eran tan grandes que no había espacio para montar directamente un transmisor de presión tradicional. Los transductores/transmisores de presión compactos típicos no ofrecían las aprobaciones de seguridad intrínseca ni la fiabilidad necesarias para las áreas clasificadas de una planta de procesamiento de bitumen. ​

Debido a que no había espacio alrededor del actuador para montar directamente un transmisor de presión tradicional, se creía que la única manera de completar la instalación era mediante el montaje remoto de los transmisores de presión con una línea de impulso, abrazaderas y otros accesorios de montaje.​

Fallback image
RENTABLE​

La compañía de petróleo estimó que ahorró casi 500 dólares por punto de medición al utilizar el transmisor de presión Rosemount 4600 en lugar de un transmisor de presión industrial tradicional.

Solución

El representante de ventas local de Emerson  presentó rápidamente el transmisor de presión Rosemount 4600 cuando se enteró del problema de su cliente. El transmisor de presión Rosemount 4600 no solo permite al cliente utilizar un método de instalación de montaje directo en su aplicación de espacio limitado, sino que también proporciona las aprobaciones requeridas para permitir una instalación intrínsecamente segura sin costosos tramos del conducto de cables. ​

La compañía de petróleo estimó que ahorró aproximadamente 500 dólares por punto de medición al utilizar el transmisor de presión Rosemount 4600 en lugar de un transmisor de presión industrial tradicional:

  • Ahorros de material superiores a 106 dólares en costes de tubería de instrumentos por transmisor de presión
  • Ahorros de mano de obra superiores a 364 dólares por transmisor de presión

Esto significó un ahorro total en los costes de instalación de casi 17 000 dólares para la compañía.