Medición de oxígeno precisa y confiable
Los generadores de vapor por inyección de vapor se han utilizado para ayudar en la recuperación del petróleo pesado por décadas. Es fundamental optimizar la relación aire/combustible de los generadores de vapor por inyección de vapor para controlar las emisiones de NOx. Un exceso de oxígeno provoca altas emisiones de NOx, mientras demasiado gas de combustión podría provocar inestabilidad de las flamas y crear condiciones peligrosas ricas en combustible. El exceso de gases de combustión también produce volúmenes excesivos de llamas que permiten que el envolvente de flama impacte en los tubos del generador de vapor por inyección de vapor y provoque que se interrumpa el proceso de combustión. El uso de un instrumento como el analizador de oxígeno en el lugar, Rosemount™ 6888, para medir el nivel de oxígeno dentro del generador de vapor por inyección de vapor proporciona una medición precisa y confiable que puede ayudar a reducir los costos operativos y las emisiones de NOx.