Tranquilidad en la medición fiscal con Rosemount ultrasónico
La transferencia de custodia, o medición fiscal, tiene lugar cuando se intercambian fluidos o gases entre las partes. El pago y la tributación generalmente se realizan en función de la cantidad de fluido o gas transferido, por lo que la exactitud de la medición es fundamental. En la medición de transferencia de custodia de gas natural, es común ver que ambas partes utilizan instrumentos de medición individuales para asegurarse de que reciben una cuenta exacta del gas que está siendo comprado/vendido. El caudalímetro ultrasónico de gas Rosemount™ 3416 4+2 de doble configuración y el caudalímetro ultrasónico de gas Rosemount™ 3417 4+4 de doble configuración proporcionan tranquilidad a los clientes mediante la combinación de un medidor de cuatro vías y un medidor de recorrido de 2/4 adicionales, todo en un instrumento. Esto permite a los clientes reducir los costos al comprar menos instrumentos, al mismo tiempo que garantiza que están obteniendo una medición del nivel de transferencia de custodia para todas las partes involucradas.