Aumente la seguridad con capacidades de diagnóstico de inteligencia del proceso
La interrupción de la combustión en un quemador puede estar causada por distintas fuentes: daños en las puntas del combustible, obstrucción de suministros de aire o combustible, válvulas de control o sistemas de control defectuosos. Si se produce una interrupción de la combustión, puede provocar entornos peligrosos inseguros, paradas no planificadas de la unidad y disminución de la producción. Es importante mantener una combustión estable para un funcionamiento seguro de los calentadores de llama.
El Rosemount 3051S con diagnóstico avanzado tiene la capacidad de monitorización de procesos de alta frecuencia. Mediante un muestreo de presión 22 veces por segundo, este diagnóstico de la inteligencia del proceso puede alertar a los sistemas de control sobre condiciones de proceso anormales. La inestabilidad por llama es una de esas condiciones que pueden detectarse utilizando esta función de diagnóstico. Si se detectan antes, las causas principales de la inestabilidad de la llama pueden corregirse antes de que se produzca la interrupción de la combustión.