Mida con precisión el caudal en aplicaciones de gas húmedo
La medición del caudal de gas húmedo es importante debido al creciente uso de la fracturación hidráulica, también llamada fracking, para liberar depósitos de gas. Los numerosos pozos creados mediante este método para la producción de gas han impulsado el desarrollo de metodologías para compensar la presencia de fluido de fracturación y otros líquidos que salen junto con el gas. Aunque se puede utilizar un separador para eliminar los líquidos del gas, el tamaño y el coste de estos dispositivos impiden su uso con fines de producción. Las placas de orificio tradicionales incluyen la opción de un orificio de drenaje/ventilación que se perfora en la placa, en la pared de la tubería, para dejar pasar los líquidos. Si el líquido se acumula a una velocidad superior a la que puede pasar por el orificio, la placa se convierte en un dique y el líquido acumulado modifica el área de la tubería, lo que puede afectar su funcionamiento. La placa de orificio acondicionadora Rosemount puede evitar este problema si se orienta con un orificio en la parte inferior de la tubería. Con esta orientación, la acumulación de líquidos se reduce considerablemente.