Resolver las necesidades de medición con el medidor de corte de agua Roxar de Emerson
La refinación, distribución y venta de petróleo crudo y gas natural son actividades downstream. Son muchas las necesidades de medición relacionadas con esto, incluida la necesidad de medir el corte de agua. Por lo general, la descarga requiere una medición del corte de agua, y también hay puntos de medición de este dentro de las refinerías. El medidor de corte de agua Roxar que ofrece mediciones de corte de agua confiables, altamente sensibles y de sondeo completo es ideal para tales aplicaciones.