Medición de caudal y sistema instrumentado de seguridad (Safety Instrumented System, SIS) en paso de calentador de carga de crudo

Redundancia y confiabilidad de la medición para aplicaciones de seguridad críticas

Flow Measurement and Safety Instrumented System (SIS) in Crude Charge Heater Pass

Medición de caudal confiable para evitar falsos disparos del calentador

La medición precisa y confiable del caudal es importante en los calentadores de llama de múltiples pasos para evitar daños en los calentadores y para evitar falsos disparos del calentador. Es importante saber que la medición del caudal de paso del calentador es confiable. Estas mediciones suelen ser parte de un lazo del sistema instrumentado de seguridad (SIS) debido a las implicaciones de tomar mediciones incorrectas. Normalmente, los problemas asociados con el rastreo de vapor son las líneas de impulso conectadas y congeladas que provocan importantes problemas de mantenimiento. Los caudalímetros de vórtice cuádruple Rosemount™ 8800 pueden instalarse en lugares de difícil acceso con electrónica remota, lo que facilita el acceso y controla el proceso. Con el cuerpo del medidor a prueba de taponamientos, sin empaques y extremadamente confiable, además de no tener líneas de impulsión, el mantenimiento se reduce considerablemente. En el caso infrecuente de sustitución de sensores, el caudalímetro de vórtice cuádruple Rosemount™ 8800 tiene un diseño de sensor único que está aislado del proceso y permite el reemplazo sin alterar las condiciones operativas.