Caudalímetros tipo vórtice

Diseño exclusivo para una instalación sencilla, menos mantenimiento y una confiabilidad superior en caudales de gas, líquido y vapor

Products

Explore la tecnología de caudalímetros tipo vórtice Rosemount​

Vortex Flow Meters - How it works

Cómo funciona​

Los caudalímetros tipo vórtice utilizan el efecto Von Karman, donde el fluido que pasa una barra de vertido genera vórtices giratorios. Estos vórtices hacen que el elemento de detección oscile a una frecuencia proporcional a la velocidad del fluido. El caudal volumétrico se calcula a partir del área transversal del tubo. Se pueden agregar entradas de presión y temperatura adicionales para la compensación de caudal másico.​

Comparación de caudalímetros tipo vórtice

Los caudalímetros tipo vórtice son de uso general para la medición precisa de líquidos, gases y vapor en aplicaciones industriales. En esta comparación se describen las características clave de nuestros modelos de caudalímetro tipo vórtice líderes para ayudar a una selección de productos informada.​

img

Caudalímetro tipo vórtice bridado 8800​

Confiabilidad de clase mundial con un cuerpo del medidor sin empaque que evita atascos y elimina posibles puntos de fuga, lo que permite la máxima disponibilidad del proceso y menos paradas no programadas. ​



 

img

Caudalímetro tipo vórtice multivariable 8800​

Este caudalímetro combina los dispositivos de temperatura y caudal en un único instrumento muy preciso, lo que elimina el costoso montaje de dos o más dispositivos por separado. La medición de la temperatura integrada se aísla del proceso y del sensor de caudal tipo vórtice. ​

 

img

Caudalímetro cuádruple 8800

Solución definitiva de medición de caudal redundante para protegerse contra disparos erróneos con un método que utiliza tres dispositivos en lugar de dos. Incluye además un cuarto transmisor integrado para el control del proceso. ​



 

img

Caudalímetro tipo vórtice 8600​

Optimizado para la medición de caudal de uso general y aplicaciones de servicios generales, entre ellos fluidos y vapor limpios. Resiste la vibración y no tiene piezas móviles, lo que reduce el desgaste y el tiempo de inactividad. La instalación es sencilla, sin necesidad de líneas de impulso o puesta a cero, y la verificación interna de la electrónica y el sensor proporciona más información sobre el proceso.

Recursos ​

Preguntas frecuentes

Encuentre respuestas a las preguntas más comunes sobre nuestra tecnología y soluciones de caudalímetros tipo vórtice. Para obtener una descripción más amplia del valor que ofrece la tecnología tipo vórtice de Emerson en cuanto a confiabilidad, diagnóstico, seguridad y soporte del ciclo de vida útil, consulte nuestro  folleto. ​

Un caudalímetro tipo vórtice es un dispositivo de medición de caudal avanzado que determina la tasa de caudal de líquidos, gases y vapor, con un funcionamiento basado en el efecto von Karman mediante la detección de vórtices creados por un cuerpo de obstrucción. A medida que el líquido fluye alrededor del cuerpo de obstrucción, se generan vórtices alternantes, y la frecuencia de estos vórtices es proporcional a la tasa de caudal. ​

Los caudalímetros tipo vórtice ofrecen un funcionamiento sin mantenimiento ni piezas móviles, con alta exactitud y versatilidad en aplicaciones de líquidos, gases y vapor. El modelo 8800 cuenta con un cuerpo del medidor totalmente de fundición que elimina por completo los posibles puntos de fuga. ​

Los medidores de caudal tipo vórtice se utilizan ampliamente en distintas industrias, entre ellas procesos químicos, gestión de energía, sistemas HVAC, plantas de tratamiento de agua y más. Son ideales para medir el caudal de líquidos, gases y vapor, por lo que son versátiles en numerosos entornos operativos. ​

La exactitud puede verse afectada por factores como una instalación incorrecta, tramos rectos de tubería inadecuados, las propiedades de los fluidos y las vibraciones externas. El montaje adecuado, el acondicionamiento del caudal y la selección del medidor adecuado para la aplicación ayudan a garantizar una exactitud óptima.​

Un caudalímetro tipo vórtice mide el caudal volumétrico, pero puede compensar la medición de caudal másico mediante una compensación de la presión y la temperatura integrada o externa. Esto es especialmente importante para aplicaciones de vapor y gas, donde la densidad cambia con las condiciones operativas. ​