Medición de caudal en producción y separadores de prueba

Aumente la disponibilidad de los datos de las pruebas en el pozo al tiempo que se mejora la salud del personal y la protección del medio ambiente

Oil separator on the prairie of Alberta

Mejore la confiabilidad del punto de medición en la producción de datos

Los pozos de producción pueden fluir hacia un separador de producción o de prueba para separar el gas de los líquidos. A continuación, los líquidos salen del separador, donde tradicionalmente se pueden medir los caudales con medidores de turbina. Debido a los residuos en las tuberías de caudal, los medidores mecánicos requieren un extenso mantenimiento para reemplazar o limpiar las aspas giratorias. Cuando los medidores fallan, el caudal de líquido de producción no se mide y debe ser inferido. Esto da lugar a volúmenes diarios desconocidos hasta la próxima vez que se coloque en un pozo de prueba programado y este puede ser un fallo muy costoso. Para aumentar la disponibilidad de la producción y reducir la cantidad de tiempo que el personal pasa en las líneas de producción, el Rosemount™ 8800 sin piezas móviles, sin reposiciones de rutina y sin necesidad de limpieza proporciona un fácil reemplazo para la mayoría de los medidores de turbina. Las operaciones en campo invertirán menos tiempo en mantener medidores mecánicos y, por lo tanto, podrán reasignar su tiempo para aumentar la producción.