Medición confiable para cumplir los requisitos de seguridad
El diésel renovable (diésel verde) es un biocombustible químicamente equivalente al diésel de petróleo que se produce a partir de una fuente de biomasa. El caudalímetro de vórtice cuádruple Rosemount 8800 se puede utilizar en la medición de aceite de reciclaje y gas de tratamiento que consiste en gas de reciclaje mezclado con hidrógeno fresco. Una preocupación típica de esta aplicación es la falta de una conversión completa al diésel renovable; el proceso químico del diésel renovable puede dar lugar a distintos resultados. Esto requiere que el balance de hidrógeno de la refinería se revise a menudo, por lo que se convierte en una medición extremadamente crítica.
Además, la acumulación de contaminantes elimina la opción de usar líneas de impulsión que pueden obstruirse y requerir mantenimiento frecuente. Las cuestiones de criticidad y seguridad en esta aplicación requieren una solución confiable. El caudalímetro de vórtice cuádruple Rosemount 8800 satisface los requisitos de seguridad, minimiza los puntos de fuga con un diseño a prueba de obstrucciones para una mayor confiabilidad y proporciona una medición de caudal redundante.