Medición de caudal de agua de depósito

La tecnología ultrasónica con abrazadera satisface el desafío de la medición de caudal de depósito

Flow measurement of reservoir water

Una revolución en la medición de caudal de agua de depósito

La medición de caudal de agua de depósito es algo que puede suponer un gran desafío para la tecnología de medición. Con tiempos de descarga cortos, presiones altas y, a veces, condiciones sumamente agresivas, se buscó una solución precisa de medición de caudal que pudiera hacer frente sin esfuerzo a estos problemas, incluso en los entornos más exigentes, a fin de garantizar una gestión eficaz del depósito y mejorar la eficiencia de la producción de gas.