FLUXUS G80X SIL de Flexim con seguridad funcional
The Flexim FLUXUS G80X SIL clamp-on flow meter is the ideal choice for highly pressurised, aggressive, toxic or highly explosive gases. Its SIL 2 certification includes the entire measuring system.
Características clave
- Instrumento de campo antideflagrante
- Readaptación sencilla durante el funcionamiento normal
- Ideal para aumentar la seguridad con posterioridad
- Ideal para mantener la función de protección en caso de que falle una medición en línea
- Certificación exhaustiva
- Los transductores, los porta-transductores y la electrónica forman parte del FMEDA.