Detecte la contaminación del intercambiador de calor mediante la monitorización de la temperatura superficial
Los intercambiadores de calor se contaminan en todas las industrias. La acumulación de material no deseado en las superficies del intercambiador de calor provoca ineficiencia. El uso de monitores de temperatura Rosemount™ Synchros™ en las líneas de entrada y salida del intercambiador de calor puede ayudar a detectar signos de contaminación. La detección temprana puede reducir el tiempo de mantenimiento y aumentar la eficiencia del proceso.