Controle y monitorice la inyección de hidrógeno en la tubería de gas natural
La mezcla de hidrógeno (H2) en las redes de tuberías de gas natural existentes es un medio viable para reducir las emisiones de carbono y acelerar la transición hacia el hidrógeno limpio como fuente de energía. Sin embargo, el hidrógeno tiene propiedades termofísicas diferentes a las del gas natural, por lo que la cantidad inyectada en la tubería debe permanecer por debajo del 20 % del volumen total de gas para mantener la mezcla completa dentro de las especificaciones de calidad de la tubería. Esto ayuda a proteger la integridad de la red, a mitigar los riesgos para la seguridad pública y a eliminar los requisitos de modificación para los sistemas de uso final, incluidos equipos de generación industrial o de energía, así como calderas y estufas domésticas.
El uso de la instrumentación analítica adecuada es clave para el control y la monitorización fiables de la concentración de inyección de H2 en la tubería. El cromatógrafo de gas Rosemount 700XA rastrea los cambios en la calidad del gas desde el punto de mezcla inicial hasta la red, proporcionando un análisis compositivo de toda la corriente mezclada, así como su valor calorífico y el índice de Wobbe.