Ahorre en costos de instalación y mejore la eficiencia en la captura de carbono
El alto consumo de energía es un desafío principal de los métodos de captura de carbono que utilizan la absorción de disolvente, lo que afecta los requisitos de eficiencia para la producción sostenible de hidrógeno azul. Para descarbonizar efectivamente el hidrógeno en la sección de captura de carbono de la planta, utilizando absorción de disolvente o tratamiento de aminas, se deben evaluar las limitaciones de temperatura en el intercambiador pobre/rico para mejorar la eficiencia energética con la potencia total del rehervidor. La tecnología Rosemount™ X-well™ de Emerson, combinada con el transmisor inalámbrico de temperatura Rosemount 648, ofrece puntos de medición de temperatura fáciles de agregar para obtener información sobre el proceso, de modo que el uso de energía para la potencia del refrigerante se pueda regular con la mejor precisión inalámbrica y estabilidad en su clase para la automatización de procesos.