Sistemas de seguridad para la medición de nivel en colectores de purga

Medición continua fiable de nivel en sistemas de recuperación de seguridad con radar por onda guiada

Level Measurement Safety Systems in Blowdown Drums

Alcance el nivel de integridad de la seguridad requerido y reduzca el riesgo

Los colectores de purga son un componente primario del sistema de recuperación de seguridad y se utilizan para recoger el desbordamiento de líquidos y gases de proceso. Suelen mantenerse a niveles muy bajos o completamente vacíos, pero pueden llenarse con gran rapidez a altas presiones. Durante una descarga de presión en alguna fase del proceso, los líquidos y gases de hidrocarburos atraviesan rápidamente el colector, lo que provoca que pase rápidamente de vacío a lleno. El propósito del colector de purga es contener y liberar su contenido de forma segura, lo que evita posibles lesiones al personal, así como daños a la planta y al medioambiente. Por lo tanto, esta aplicación es crítica para la seguridad y requiere dispositivos de medición de nivel altamente confiables con el adecuado nivel de integridad de seguridad.