Garantice la fiabilidad y el cumplimiento en la gestión de tanques de agua
Los tanques de aguas residuales en los procesos de refinado desempeñan un papel fundamental en la gestión de residuos y en el cumplimiento medioambiental. Estas aplicaciones son difíciles debido a la presencia de aceite y otros contaminantes en la superficie del agua, lo que puede impedir la realización de mediciones de nivel precisas y fiables.
La tecnología de radar por onda guiada de Rosemount™ es la solución ideal para estos desafíos. Ofrece mediciones de interfaz, lo que mejora la fiabilidad en presencia de aceite y otras sustancias. Además, las métricas de calidad de la señal proporcionan una monitorización continua de su intensidad y detectan acumulaciones, lo que garantiza que el sistema de medición de nivel siempre funcione de manera óptima. Esta solución no solo mejora la fiabilidad de la medición, sino que también contribuye a la seguridad, al cumplimiento y a la optimización general del proceso de gestión de aguas residuales de refinado.