Garantice un transporte de GNL seguro, eficiente y que cumpla las normas
Los buques metaneros usan sistemas especializados de contención hechos de aleación de acero al 9 % de níquel y materiales aislantes avanzados para resistir de manera segura las temperaturas extremadamente bajas del gas natural licuado (GNL). Para mantener la estabilidad de temperatura, se permite que una pequeña cantidad de GNL se 'evapore', que luego se captura y se usa como combustible para el buque. La monitorización precisa del gas de evaporación, consumo de combustible, temperatura, nivel y presión es esencial para proteger la integridad de la carga, maximizar la eficiencia del combustible y cumplir con estrictos estándares de seguridad y ambientales, así como con los registros de transferencia de custodia. Las soluciones de instrumentación robustas de Emerson están diseñadas para funcionar de manera confiable en el desafiante entorno marino, respaldando el transporte de GNL seguro y eficiente.