Instrumentos de medición para la producción de gas natural

Mejore la seguridad, la eficiencia y el rendimiento con una instrumentación de proceso precisa para la medición de gas natural.

Measurement Instrumentation for Natural Gas Production

Medición de precisión para una producción confiable de gas natural

El gas de alimentación para las terminales de GNL se suministra mediante tuberías desde instalaciones de producción tanto terrestres como costa afuera. Dependiendo del área del mundo, este gas de alimentación podría contener condensaciones y otros hidrocarburos pesados usados como combustible y que necesitan ser separados. En América del Norte, el gas de alimentación generalmente se procesa en campo antes de ingresar al tubería de gas natural. Esto significa que el gas de la tubería ya ha tenido los hidrocarburos más pesados removidos, resultando en un gas de alimentación con una composición de grado tubería, que típicamente contiene más del 90 % de metano.

 

La exactitud de medición es fundamental para el éxito operativo en los entornos exigentes de producción de gas natural, especialmente cuando se suministran plantas de GNL. Las mediciones inexactas pueden provocar fallas en los equipos, pérdida de producto y costosos tiempos de inactividad. Las innovadoras tecnologías de medición de Emerson ayudan a mitigar estos riesgos al maximizar el rendimiento, reducir los costos de mantenimiento y garantizar operaciones seguras y eficientes.