Resolver las necesidades de medición con el medidor de corte de agua Roxar de Emerson
El almacenamiento, el procesamiento y el transporte del petróleo y el gas a las refinerías y los usuarios finales forman parte de las actividades midstream del petróleo y el gas. La medición del corte de agua es necesaria en varios puntos de este proceso. Es habitual que el petróleo y el gas cambien de manos y que las empresas midstream se encarguen, por ejemplo, del transporte a las refinerías para su procesamiento. Se requiere la medición de la transferencia de custodia, así como la medición en la carga para el transporte, por lo que la medición del corte de agua es un punto de control necesario y clave. El medidor de corte de agua Roxar proporciona la medición necesaria con confiabilidad y precisión en primer plano.