Mejore el desempeño con la tecnología avanzada de gestión de arena
La producción de arena en las operaciones de esquisto plantea desafíos importantes, como la erosión de los equipos, las obstrucciones y la reducción de la eficiencia de producción. La fractura hidráulica desestabiliza la formación y hace que entre arena en el pozo, lo que puede erosionar bombas, válvulas y tuberías y aumentar los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad. La arena también puede perjudicar los procesos de separación y provocar obstrucciones en el pozo, por lo que la gestión eficaz de la arena es crucial para mantener la eficiencia operativa y la seguridad en los proyectos de esquisto.
Los monitores acústicos de partículas y los monitores ultrasónicos no intrusivos de espesor (UT) ofrecen datos precisos y en tiempo real sin interrumpir la producción. La monitorización acústica identifica la producción de arena y las anomalías, mientras que los monitores UT monitorizan el espesor de las paredes para detectar la corrosión de manera temprana y evitar fallas en el equipo. Juntas, permiten un mantenimiento proactivo, reducen el tiempo de inactividad y prolongan la vida útil de los equipos, además de mejorar la seguridad, optimizar la eficiencia operativa y respaldar una producción continua y rentable en entornos exigentes de esquisto.