Aerial view of Oil and gas industry - refinery, Shot from drone of Oil refinery and Petrochemical plant  at twilight, Bangkok, Thailand
PETRÓLEO Y GAS | CASO DE ESTUDIO

Una instalación de petróleo y gas ahorra 290 000 dólares en costos de paneles con transmisores de presión Rosemount

RESULTADOS

  • Reducción de los costos de los paneles en un 34 %
  • Eliminación de las canalizaciones, los sellos de canalización y los soportes de montaje
  • Reducción de hasta un 50 % el peso y el tamaño general de los paneles
Rendimiento fiable

El transmisor de presión Rosemount 4600 ofrece un rendimiento, estabilidad y confiabilidad líderes en su clase en un diseño compacto que minimiza el peso, el tamaño y el costo total del panel.

Fallback image
Fallback image

Cliente

Instalación de petróleo y gas, sur de Estados Unidos

Aplicación

Aplicación de control de cabezal de pozo, inyección de productos químicos y sistema de paro de emergencia que requiere un transmisor de presión para montaje en panel

Desafío

Una instalación de petróleo y gas en el sur de Estados Unidos necesitaba un transmisor de presión con un diseño compacto que minimizara el peso, el tamaño y el costo total del panel. Los transmisores de presión convencionales no cuentan con el formato necesario para optimizar la instalación en aplicaciones como paneles de control de cabezales de pozo, patines de inyección de productos químicos y unidades de potencia hidráulica.

El uso de un transmisor de presión convencional no solo aumenta el peso, sino que también requiere mucho más espacio de trabajo para acceder al cabezal, retirar las cubiertas y tender las canalizaciones. La mayoría de las instalaciones requieren un espacio adicional de aproximadamente 1,5 pies alrededor del transmisor de presión para realizar estas tareas, lo que puede triplicar las dimensiones de altura y profundidad de un panel.

Solución

Diseñado específicamente para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de paneles de control, el transmisor de presión Rosemount 4600 ofrece un diseño compacto que minimiza el peso, el tamaño y el costo total del panel. Además, el Rtransmisor de presión Rosemount 4600 proporciona un rendimiento, estabilidad y confiabilidad líderes en su clase.

El diseño compacto del transmisor de presión Rosemount 4600 permite instalar tres transmisores en el mismo espacio que ocupa un transmisor convencional. El panel promedio tiene aproximadamente 8 pies (2,4 m) de altura y su longitud y profundidad varían según la cantidad de transmisores de presión instalados. Para un panel con 80 transmisores de presión, las dimensiones y los costos son los siguientes (sin incluir tuberías, soportes ni otros elementos de montaje): 

Consulte la tabla 1

Tabla 1
Tipo
Altura
Profundidad
Longitud
Costo del panel
Ahorros

Panel de transmisores

8'

3,5'

20'

12 840 dólares

34 % (ahorro combinado)

Transmisores convencionales

24'

10,5'

20'

19 560 dólares

34 % (ahorro combinado)

*Se supone un costo de 15,00 dólares por pie cuadrado (1,39 dólares por metro cuadrado) para los paneles finales/tabiques y un costo de 600 dólares por pie lineal (183 dólares por metro lineal), según el Richardson’s Contractor Handbook)

Maximice el ahorro

El transmisor de presión Rosemount 4600 cuenta con un sello de conducto integral para permitir el montaje directamente en el tabique. Esto elimina la necesidad de canalizaciones, sellos de canalización y soportes de montaje adicionales, lo que genera ahorros adicionales.

Fallback image

Solución

Al utilizar transmisores para panel, se obtuvo un ahorro del 34 % en el costo del panel. Considerando únicamente los costos directos del panel de acero inoxidable, el ahorro fue del 50 % mediante el uso de un transmisor para panel.

En proyectos de grandes plataformas, el ahorro aumenta a 200 000 dólares por panel. En estos proyectos, ampliar el tamaño del panel no es viable porque este se vuelve demasiado grande. Es necesario agregar otro panel, con un costo aproximado de 200 000 dólares. Gracias al diseño compacto del transmisor Rosemount 4600, esta planta de petróleo y gas pudo ahorrar 290 000 dólares en costos de panel.

El transmisor de presión Rosemount 4600 cuenta con un sello de conducto integral para permitir el montaje directamente en el tabique. De este modo, se eliminan los conductos y los sellos del conducto adicionales, así como los soportes de montaje adicionales.

Consultar la Tabla 2.

Tabla 2.
Canalización y sello de canalización
Soporte
Costo total de los elementos

Panel de transmisores

0 dólares

0 dólares

0 dólares

Transmisores convencionales

61 dólares

35 dólares

96 dólares

*Incluye costos de los elementos y mano de obra (según el Richardson's Contractor Handbook)

Solución

Tomando el mismo ejemplo de 80 transmisores de presión dentro del panel, el ahorro en canalizaciones y soportes reduce el costo del panel en 7680 dólares adicionales. El ahorro total obtenido incluye tanto los costos totales del panel como los costos totales de los elementos, lo que representa un ahorro de 14 440 dólares por panel o una reducción del 52 % en el costo por panel.
Consultar la tabla 3

Tabla 3
Costos del panel
Costos de los elementos
Costo total
Ahorros

Panel de transmisores

12 840 dólares

0 dólares

12 840 dólares

-

Transmisores convencionales

19 560 dólares

7680 dólares

27 240 dólares

-

consumo

6720 dólares

7680 dólares

14 400 dólares

52 %

Además, muchos proyectos de plataformas marinas están sometidos a la presión de reducir el peso de la plataforma. El transmisor de presi´pon Rosemount 4600 pesa un 74 % menos que un transmisor de presión convencional. Esto puede reducir entre un 30 % y un 50 % el peso total de un panel.