Reduzca la limpieza del sensor y amplíe la vida útil del sensor de pH
El pH se monitorea en la salida del separador y se usa para controlar la adición de químicos de neutralización para mantener el pH del destilado en niveles aceptables. Las impurezas de sal se acumulan en el destilado y crean condiciones ácidas corrosivas, lo que resulta en una vida útil corta del sensor y limpiezas frecuentes debido a las trazas de aceite en el agua. Los sensores de pH Rosemount™ 3500P tienen electrolito resistente al aceite y una referencia recargable para una máxima vida útil del sensor. También hay disponibles opciones de sensores retráctiles para facilitar la limpieza y la sustitución. El sensor de pH Rosemount 3500P presenta un vidrio de alta temperatura, electrolito resistente al envenenamiento y una doble unión de referencia para proporcionar la máxima vida útil del sensor.