Mantenga operaciones seguras con controles eficientes
La generación eficiente de vapor es esencial para la máxima producción de energía en cualquier planta de energía. La eficiencia de combustión con frecuencia se mide monitorizando el porcentaje de oxígeno en los gases de combustión. La optimización de la relación aire-combustible en el proceso de combustión de una planta garantiza que el calefactor del proceso funcione en condiciones seguras (no ricas en combustible) para evitar entornos potencialmente explosivos. Una relación aire-combustible ideal también garantiza una combustión optimizada para maximizar la producción de calor del calefactor del proceso y uso mínimo de combustible para ahorrar dinero. También proporciona los mejores niveles de oxígeno para minimizar las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx).