Monitorización continua con tecnología de radar sin contacto
El carbón se recoge en grandes pilas al aire libre. Una cinta transportadora posicionable (apiladora) mueve el carbón entrante hacia una zona abierta. A medida que el área se llena, el apilador se mueve a un área nueva. El carbón se mueve rápidamente y se vuelve polvoriento al descargarse en las pilas, lo que dificulta la medición. Los operadores necesitan saber cuándo la pila alcanza una distancia predeterminada del apilador para poder moverla. Con la medición de nivel por radar, se puede lograr una monitorización de alta precisión para garantizar un funcionamiento continuo, la eficiencia de los procesos y el control de inventario.