Medición de nivel en depósitos de torres de enfriamiento

Medición continua y precisa del nivel para el sector de energía

Level Measurement in Cooling Tower Basins

Mantener el nivel de agua continuo para una circulación eficiente

El agua de circulación de la torre de enfriamiento se utiliza para enfriar el vapor de condensación de las turbinas. Después de absorber el calor en el condensador, éste se enfría por evaporación a medida que cae a través de la torre de enfriamiento. Las dificultades pueden incluir obstrucciones causadas por restos arrastrados por el viento en el depósito, presencia de espuma que depende del uso de productos químicos y problemas con el goteo de agua en el dispositivo de nivel. Es importante mantener un nivel continuo de agua en el depósito de la torre de enfriamiento para una circulación eficiente hacia el condensador. Esto se puede lograr con un transmisor de nivel de onda guiada o por radar sin contacto, que garantizará una medición confiable y precisa. A menudo, los transmisores se pueden montar con un soporte que sujeta el dispositivo sobre el depósito de la torre de enfriamiento para simplificar la instalación.