Garantice la producción continua con un instrumental de medición de nivel que no se ve afectado por el polvo y la acumulación
Para la desulfuración de gases de combustión, se necesita un suministro de cal. El azufre del gas de combustión se elimina rociándolo con lodos de cal. Para la creación de los lodos de cal, se utiliza polvo de piedra caliza fina. El tamaño de los silos de almacenamiento de cal varía de un sitio a otro, e incluso dentro del mismo sitio. Independientemente del tamaño del silo, el material de la cal es un polvo muy fino y propenso a una acumulación fuerte en las superficies dentro del silo. Debido al mayor peso de las partículas de cal, el polvo de cal se acumula de forma elevada y desigual en los silos. Por ese motivo, una medición de nivel precisa es particularmente difícil para los operadores. Debido a que la piedra caliza es esencial en el proceso de producción, es importante cuantificar la cantidad de materia prima disponible en el silo para garantizar una producción continua.