Detección de nivel de sólidos en el reactor de un gasificador de madera

Logre mediciones precisas en los entornos más extremos para garantizar una producción continua y sin problemas.

Solids Level Detection in Wood Gasifier Reactor

Medición de nivel confiable para cargas pesadas y condiciones adversas

Los operadores enfrentan desafíos únicos cuando trabajan con reactores de gasificadores de madera. Las temperaturas pueden aumentar hasta 600 C (1112 F). Las cenizas y el polvo que se crean cuando se cuecen las virutas de madera pueden acumularse y provocar acumulación de material. Durante la producción también se generan hidrocarburos pesados, creando una condensación pegajosa de alquitrán que puede dañar algunos dispositivos de medición. Los operadores necesitan una solución de medición robusta y confiable que pueda soportar altas temperaturas y los daños de los subproductos que se producen durante todo el proceso.