Análisis de combustión en hornos de cal en fábricas de papel

Logre una medición precisa del oxígeno dentro de un horno de cal giratorio

Combustion Efficiency

Eficiencia de la combustión

La medición del oxígeno en el interior de un horno giratorio proporciona una buena indicación de la eficiencia de la combustión. Esta medición del oxígeno también puede proporcionar una indicación inferida de las tasas de calcinación y la producción de NOx térmico. Mantener un nivel de oxígeno constante puede ayudar a evitar variaciones en la calidad del producto. Los analizadores de oxígeno en el lugar Rosemount(TM) ponen la célula detectora en el extremo de una sonda larga y utilizan las vías de difusión para permitir que el caudal de gas de combustión fluya desde el proceso hasta la celda de oxígeno.