Mejore considerablemente la seguridad y la confianza del punto de medición
La industria de refinerías de petróleo pone mayor énfasis en la seguridad del uso de HF debido a su naturaleza altamente peligrosa y corrosiva. Si se libera accidentalmente, se puede formar una nube de vapor. El American Petroleum Institute (API) ha establecido una guía para operaciones seguras de unidades de alquilación con HF, que incluye minimizar los puntos de fuga de las conexiones roscadas. Los sellos del caudalímetro de vórtice Rosemount en el proceso y el cuerpo del medidor completamente soldado permiten el mantenimiento en línea y la verificación de sensores. Este diseño elimina por completo la necesidad de tuberías de desvío y aumenta la seguridad del personal al eliminar posibles puntos de fuga y posibles daños debidos a la corrosión.