Reduzca la limpieza y el reemplazo del sensor de pH
Por lo general, la pulpa cruda tiene un pH mayor que el deseado para la fabricación
de papel. La adición de alumbre o ácido sulfúrico, ya sea a la corriente de agua blanca reciclada o a la pulpa aguas arriba de la bomba de abanico, ayuda a reducir el pH a un nivel óptimo. Este nivel de pH más bajo promueve la unión de las fibras en la hoja de papel. Es difícil medir el pH en la caja de cabeza de la máquina papelera debido a la alta concentración de sólidos suspendidos presentes en la pulpa, lo que hace que los sensores sean propensos a la obstrucción y al ensuciamiento. Los sensores de pH en esta aplicación a menudo necesitan limpieza y reemplazo frecuentes. El sensor de pH/ORP Rosemount™ 396P fue diseñado específicamente para aplicaciones exigentes con alto contenido de sólidos suspendidos como la fabricación de papel. La unión de referencia en el sensor de pH Rosemount 396P tiene una alta resistencia a la incrustación debido a su gran área de superficie y pequeño tamaño de poro, lo cual reduce en gran medida los costos de mantenimiento y los tiempos de inactividad normalmente asociados con la limpieza y el reemplazo frecuentes del sensor.