Background
Refinería

Una refinería líder en Tailandia agrega protección SIL 2 a los antiguos tanques esféricos con el Rosemount 5900S 2 en 1​

Resultados

  • Actualización sencilla y rentable mediante el reemplazo de la cabeza del transmisor de radar​
  • Cumple con los estándares de seguridad SIL 2​
  • No hacen falta modificaciones costosas a los tanques
Fallback image
Figura 1:

Medidor de nivel por radar Rosemount 5900S con antena para gas licuado de petróleo. Las dos unidades de nivel por radar están separadas galvánicamente y son totalmente independientes.

Gerente de medición y área externa de refinería de petróleo, Tailandia

"Una solución fiable y fácil de instalar que cumple con las nuevas normativas de seguridad sin necesidad de realizar modificaciones en los tanques"

Cliente

Una gran refinería de petróleo multinacional en Tailandia​

Aplicación

Tanques de almacenamiento de líquidos a granel de gas licuado de petróleo​

 

 

 

Desafío

El cliente posee y opera una refinería de petróleo crudo compleja con una capacidad de 175 000 barriles por día, lo que representa aproximadamente el 14 % de la capacidad de refinería en Tailandia y suministra alrededor de un tercio de la demanda nacional de gasolina. Sus productos derivados del petróleo de alta calidad incluyen gas licuado de petróleo (GLP), propileno de grado polimérico (PGP), nafta de grado químico, grados premium y regular de gasohol, combustible para aviones, diésel, aceite combustible, azufre y asfalto. Su enfoque principal es el mercado interno tailandés. Una nueva regulación de seguridad de la sede central requería incorporar una función de protección de segundo nivel en sus tanques. Los tanques esféricos de la planta fueron diseñados con una sola abertura para la medición de nivel y, anteriormente, estaban equipados con el medidor de nivel por radar Rosemount™ 5900S. Reemplazarlos sería un proyecto costoso y llevaría mucho tiempo. ​

 

 

 

 

Solución

El cliente tenía instalada la versión no conforme con SIL 2 de los medidores de nivel por radar Rosemount 5900S, lo que significaba que no necesitaba reemplazar el medidor completo, sino que podía actualizarse al 2 en 1 certificado para SIL 2 y así cumplir con los nuevos estándares de seguridad. Para realizar la actualización, se reemplazó únicamente la cabeza del transmisor de radar y se conservó y reutilizó la antena existente, lo que redujo drásticamente el coste de la actualización. No fue necesario modificar el tanque. El módulo de radar 1 proporciona datos de nivel en el lazo de inventario existente del sistema DCS para obtener datos precisos y en tiempo real de los niveles de gas licuado de petróleo. Al mismo tiempo, el módulo de radar 2 proporciona datos de nivel en tiempo real a un concentrador del tanque Rosemount 2410 que utiliza 4-20 mA HART SIL 2 para conectarse al sistema instrumentado de seguridad (SIS).​