Detección de gas precisa y confiable para mantener la seguridad de los trabajadores
Los procesos de tratamiento de aguas residuales utilizan y producen gases altamente tóxicos y combustibles. El sulfuro de hidrógeno se encuentra en las aguas residuales sin procesar y durante el procesamiento de los sedimentos. La monitorización del sulfuro de hidrógeno es esencial en cloacas, sistemas de desagüe de sedimentos, digestores anaeróbicos y pozos húmedos/secos. También se produce gas metano muy inflamable durante el procesamiento de aguas residuales, especialmente durante la descomposición de los sedimentos. Durante otras etapas del tratamiento se utilizan otros gases como amoniaco, ozono y cloro. Debido a la variedad de gases que se utilizan y producen durante el proceso de tratamiento de aguas residuales, un control y detección cercanos de estos gases es crítico para evitar que las personas se expongan a sus efectos perjudiciales, así como para proteger el medio ambiente. Los detectores de gas, como el detector de gas fijo Rosemount™ 925FGD, deben estar ubicados en todas las áreas de una planta de tratamiento de aguas residuales para detectar rápidamente los gases tóxicos y combustibles antes de que creen situaciones peligrosas.