Prevención de acumulación en tanques de grasa
Los trampas de grasa son cámaras que interceptan los aceites y la grasa a través de un sistema de deflectores. Los sólidos se asientan en la parte inferior del tanque y la grasa aumenta hacia la parte superior para quedar atrapada por los deflectores. Se requiere una medición de nivel para monitorizar el nivel dentro de la cámara, garantizar operaciones optimizadas e identificar las posibles necesidades de limpieza debidas a la acumulación/acumulación.