Sensores puntuales de nivel y sin contacto robustos y confiables
Después del tamizado, las partículas sólidas que han sido atrapadas por el tamiz, como arena, lodo o plásticos, se transportan en las cintas transportadoras a los contenedores de sólidos. El transmisor de nivel y caudal Rosemount 1208 cuenta con una carcasa de PVDF que no se ve afectada por las condiciones ambientales, el polvo y las acumulaciones, y proporciona una monitorización de nivel continua, sin contacto y confiable, por lo que envía una alerta cuando sea necesario vaciar los contenedores. El interruptor de nivel de sólidos Rosemount 2501 ofrece una detección puntual de nivel simple, robusta y confiable para todos los medios a granel en todo tipo de recipientes.