Monitorización de caudal en tuberías de hormigón pretensado con núcleo de acero (PCCP)

Los caudalímetros ultrasónicos con abrazadera dominan el desafío de monitorizar el caudal en las tuberías de hormigón pretensado con núcleo de acero (PCCP)

Monitoring flow in Prestressed Concrete Cylinder Pipes (PCCP)

Monitorización de caudal PCCP con medidores ultrasónicos con abrazadera

Las tuberías de hormigón pretensado con núcleo de acero (PCCP), o tuberías Bonna, presentan un desafío único para la medición de caudal debido a su construcción compleja de varias capas. Estas tuberías tienen un núcleo de hormigón, un cilindro de acero y capas exteriores de cables de acero pretensados dentro de un revestimiento de mortero. Tradicionalmente, medir con precisión y confiabilidad el caudal dentro de estas estructuras era increíblemente difícil. Cualquier medición de caudal empleada tiene que ofrecer soluciones tanto para aguas limpias como para aguas residuales, y permitir una monitorización del caudal segura, eficiente y a largo plazo para estos sistemas de tuberías complejos.