Mediciones de caudal no intrusivas en ductos subterráneos de agua

Mejoras en ductos enterrados del sistema de suministro de agua potable con caudalímetros ultrasónicos con abrazadera no intrusivos

water underground lines

Tecnología precisa de medición de caudal de agua potable subterránea

Para las empresas de suministro de agua, prevenir y reducir las pérdidas de agua siempre ha sido una necesidad económica. Debido al avance del cambio climático y a la tendencia de los veranos a ser más secos, el consumo eficiente y austero de este recurso vital es cada vez más importante. Sin embargo, enfrentar el desafío de monitorizar y administrar la red de agua potable puede resultar abrumador, y los costosos pozos de medición pueden ser un dolor de cabeza. Es esencial contar con una solución de medición de caudal sin mantenimiento que garantice mediciones precisas y permanentes, sin interrumpir el suministro de agua.