Los medidores ultrasónicos con abrazadera ofrecen precisión en la medición del distrito
En una era de posible escasez de agua, la optimización de la gestión de la red de agua es crucial. La necesidad de detectar caudales mínimos es clave para un análisis preciso del agua no facturada, al igual que el requisito de monitorizar el caudal nocturno mínimo, capaz de registrar caudales tan bajos como 0,01 m/s. Por lo tanto, se requiere una solución de diseño único y rentable para crear zonas de medición de distritos (DMA) virtuales sin interrumpir el suministro de agua ni utilizar tuberías costosas.