Surveillance de l’intégrité des équipements en temps réel
Optimiser les performances de votre usine, renforcer la sécurité et maximiser la durée de vie de vos équipements grâce aux applications logicielles de corrosion et d’érosion Plantweb Insight™ d’Emerson. Notre plateforme Plantweb Insight propose deux applications complémentaires : corrosion non intrusive pour la surveillance continue de l’épaisseur des parois à l’aide de transmetteurs d’épaisseur à ultrasons, et corrosion en ligne pour l’analyse en temps réel de la corrosivité des fluides internes. Grâce à une interface web intuitive accessible de partout, ces applications transforment des données complexes sur la corrosion et l’érosion en informations exploitables à l’aide d’analyses prédéfinies issues de décennies d’expertise industrielle. Que ce soit pour mettre en œuvre des stratégies de maintenance prédictive, optimiser les programmes d’injection de produits chimiques ou améliorer vos pratiques de gestion de la corrosion, nos solutions offrent la visibilité et l’intelligence nécessaires pour prendre des décisions éclairées qui protègent vos équipements et améliorent l’efficacité de vos opérations.
Application Plantweb Insight non intrusive pour la corrosion
Acquérir une meilleure compréhension de l’état de vos équipements grâce à une surveillance continue de l’épaisseur des parois et à des analyses avancées. En transmettant en toute sécurité les données des transmetteurs sans fil de corrosion et d’érosion Rosemount™ à votre bureau, cette application permet de mettre en place des stratégies de maintenance prédictive et contribue à optimiser les opérations de l’usine. Les principales fonctionnalités comprennent la surveillance en temps réel de l’épaisseur de la paroi, la détection précoce des phénomènes de corrosion, les fonctions de planification de la retraite et la technologie brevetée de corrélation croisée adaptative pour une précision de mesure inégalée.
Application Plantweb Insight pour la corrosion en ligne
L’application Plantweb Insight pour la corrosion en ligne permet d’analyser en continu les tendances de la corrosion interne grâce à la surveillance par sonde sans fil, offrant ainsi aux opérateurs des informations exploitables sur la corrosivité des fluides. Cette application transforme la surveillance traditionnelle de la corrosion en remplaçant la collecte manuelle de données par une analyse automatisée en temps réel qui permet d’optimiser les programmes de traitement chimique et de prévenir les dommages avant qu’ils ne se produisent.
Plate-forme Plantweb Insight d’Emerson
Transformer les données complexes des transmetteurs en informations exploitables grâce à la solution logicielle Plantweb Insight d’Emerson, sécurisée et modulaire, conçue pour la surveillance des équipements industriels. Plantweb Insight offre une navigation cohérente et intuitive par le biais d’une interface Web accessible à tout moment et en tout lieu. Il s’appuie sur des analyses prédéfinies basées sur des décennies d’expertise des procédés, ce qui permet un déploiement rapide et une création de valeur immédiate.
Utilisation des applications Plantweb Insight pour la corrosion d’Emerson
Déploiement de machines virtuelles
Une machine virtuelle agit comme un ordinateur dédié fonctionnant au sein de votre infrastructure existante, garantissant que Plantweb Insight fonctionne de manière fiable et sécurisée. Le déploiement est simple : notre paquet VM contient tous les composants nécessaires et peut être installé sur des plates-formes courantes telles que VMware ou Microsoft Hyper-V. Une fois déployée, la machine virtuelle prend en charge le traitement, le stockage et la gestion de l’accès des utilisateurs, tout en restant séparée des autres systèmes de l’entreprise.
Ressources
Foire aux questions
L’application Plantweb Insight non intrusive pour la corrosion fournit une grande quantité de données pour vous aider à comprendre l’état de vos équipements. Cela comprend les données sur la perte de métal dans l’épaisseur de la paroi obtenues à partir de tous vos transmetteurs de corrosion et d’érosion Rosemount en temps réel, la durée de vie restante de chaque appareil pour aider à la planification de la fin d’utilisation, des données historisées illimitées, et bien d’autres choses encore.
L’application Plantweb Insight pour la corrosion en ligne fournit une analyse continue des tendances de la corrosion obtenues à l’intérieur du procédé pour vous aider à mieux comprendre la corrosivité des fluides. Il s’agit notamment d’informations en temps réel sur les changements rapides de corrosivité dans le fluide mesuré, ce qui permet d’identifier les tendances en matière de taux de corrosion, de niveaux de corrosivité du fluide, de durée de vie prévue de la sonde de résistance électrique (RE), d’état de la batterie, et plus encore.
L’application Plantweb Insight pour la corrosion non intrusive et l’application Plantweb Insight pour la corrosion en ligne offrent toutes deux une interface conviviale qui affiche des valeurs déjà conçues, y compris une carte thermique unique et d’autres diagrammes et graphiques faciles à interpréter pour une visualisation aisée qui vous aide à prendre les décisions les plus éclairées. Les deux applications peuvent être visualisées depuis votre bureau ou n’importe où dans votre réseau, ce qui permet à tous les utilisateurs finaux de visualiser les résultats simultanément.
Les applications Plantweb Insight pour la corrosion sont idéales pour les industries aux environnements corrosifs, notamment le pétrole et le gaz, le traitement chimique, le raffinage, la production d’électricité et les installations de traitement de l’eau, où la surveillance de l’intégrité des équipements est essentielle à la prévention des pannes et au maintien de la fiabilité opérationnelle.
Ces applications s’intègrent de manière transparente à l’infrastructure existante de l’usine grâce à la connectivité OPC UA, Modus, ainsi qu’à une API REST, ce qui leur permet d’échanger des données avec les systèmes de contrôle-commande et les historiens de procédés sans nécessiter de modifications significatives de l’architecture de surveillance actuelle. Cela permet également d’effectuer d’autres analyses par rapport à des variables de procédé stockées dans d’autres applications.
Les applications Plantweb Insight pour la corrosion intègrent des mesures de sécurité complètes, notamment le cryptage de bout en bout, les contrôles d’accès basés sur les rôles avec authentification multifactorielle, le développement sécurisé par conception conformément aux normes CEI 62443 et la prise en charge des installations à air comprimé dans les environnements de haute sécurité pour protéger à la fois les données opérationnelles et les systèmes de contrôle.
Emerson propose une assistance globale complète grâce à ses services connectés pour la surveillance de la corrosion et de l’érosion, notamment des diagnostics à distance, des spécialistes de la surveillance de la corrosion et des options de formation virtuelle et en personne qui peuvent être adaptées aux exigences opérationnelles spécifiques grâce à différents packs de services.