Réduire l’incertitude grâce à des mesures de comptage transactionnel fiables
Produits phares
Comment ça marche
MESURE DE COMPTAGE TRANSACTIONNEL
Ce système utilise les meilleurs capteurs radar pour réservoirs de leur catégorie, entièrement intégrés dans un seul boîtier comprenant deux radars indépendants, deux capteurs de pression et jusqu’à 6+6 capteurs de température ponctuels, installés dans la même ouverture du réservoir. La technologie FMCW et un bus de terrain numérique à large bande passante fournissent des mesures ultra-précises en temps réel, garantissant précision et fiabilité dans les mesures de transfert.
Ressources
Brochure : Systèmes de comptage transactionnel
Étude de cas : Shell conçoit la première unité flottante de production de GNL au monde
Foire aux questions
Notre système de mesure de comptage transactionnel garantit la redondance et la précision des données de mesure des réservoirs utilisées dans les rapports de cargaison, pour des opérations fiables et efficaces. Cette FAQ traite des questions relatives au système de mesure pour le comptage transactionnel.
Les systèmes de mesure pour le comptage transactionnel et de contrôle de débordement d’Emerson sont conformes aux spécifications et normes industrielles. Ils sont conçus pour répondre à des exigences rigoureuses en matière de précision des mesures et d’intégrité opérationnelle, avec un niveau de confiance de 99,73 % (norme ±3σ). Cette conformité est soutenue par l’engagement d’Emerson en faveur de l’innovation continue, son expertise approfondie dans le domaine et ses techniques de fabrication avancées, qui garantissent la fiabilité et la précision de ses systèmes.
La technologie à onde continue à fréquence modulée (FMCW) permet une mesure précise du niveau en transmettant un signal radar dont la fréquence augmente continuellement. L’écho réfléchi a une fréquence légèrement différente, et cette différence est proportionnelle à la distance par rapport à la surface du liquide. Fonctionnant dans le domaine fréquentiel, la technologie FMCW offre une conversion plus précise des signaux et filtre les bruits parasites, à l’instar de la radio FM qui évite mieux les interférences que la radio AM, garantissant ainsi des mesures fiables et résistantes au bruit.
Les systèmes de sécurité indépendants peuvent utiliser des capteurs radar, des systèmes d’alarme à flotteur ou une combinaison des deux. Bien que les interrupteurs à flotteur soient toujours utilisés, ils présentent des limites par rapport à la technologie radar, qui offre une précision et une fiabilité supérieures. Le système de contrôle de débordement d’Emerson est totalement indépendant du système de mesure de comptage transactionnel, garantissant ainsi une séparation claire entre les fonctions de sécurité et de mesure. Ces systèmes sont conformes aux principales réglementations et directives industrielles, telles que le code IGC, le SIGTTO et le Code of Federal Regulations (code des règlements fédéraux) de la garde côtière américaine.
La norme internationale CEI 61508 définit le SIL (niveau d’intégrité de sécurité) au moyen d’exigences regroupées en deux grandes catégories : l’intégrité de sécurité du matériel et l’intégrité de sécurité systématique. Un dispositif ou un système doit satisfaire aux exigences des deux catégories pour atteindre un SIL donné.
Emerson fournit une assistance à distance complète pour les services liés au cycle de vie, notamment :
Dépannage à distance des équipements et des systèmes
Conseils lors du remplacement de pièces détachées
Accès distant sécurisé aux équipements embarqués pour des diagnostics approfondis
Assistance étape par étape par téléphone, e-mail ou lien vidéo
Cette approche permet d’effectuer des tests approfondis et de résoudre les problèmes sans perturber le fonctionnement du système. Une fois la cause profonde identifiée, Emerson fournit des solutions sur mesure adaptées au système en question.