Optimisez votre productivité grâce à une puissante gestion des stocks.
Le logiciel Rosemount TankMaster est un logiciel de gestion des stocks puissant et convivial, développé sous Windows, qui offre à l’opérateur une vue d’ensemble, des données de stocks et des calculs de comptage transactionnel. Il comprend aussi des outils de configuration et de service pour les systèmes de téléjaugeage Rosemount.
Le logiciel est disponible en deux versions :
- WinOpi couvre à la fois le comptage transactionnel et la gestion des stocks.
- WinView offre des fonctions de base pour la gestion des stocks.
Principe de fonctionnement
Les calculs de stocks en temps réel comprennent les paramètres suivants :
- Volume total observé (TOV), volume brut observé (GOV), volume standard brut (GSV), volume standard net (NSV) ainsi que les calculs de masse selon les normes API, ISO et d’autres normes majeures.
- Densité masse volumique et de référence dans le bac de stockage si un transmetteur de pression est installé.
- Calculs de masse et de liquide de vapeurs en GPL conformément aux normes ISO.
- Tableaux de capacité des bacs de stockage (5 000 points de barémage) pour les sphères et les cylindres
Vidéos