Une entreprise de produits chimiques utilise un revêtement résistant à l’abrasion pour prolonger la durée de vie des instruments dans un procédé Blackwater particulièrement exigeant
RÉSULTATS
- Durée de vie du transmetteur de niveau par pression différentielle Rosemount multipliée par plus de 10 à l’aide d’un revêtement de membrane résistant à l’abrasion
- Amélioration durable du rendement et de l’efficacité sur les sites des clients
- Réduction du risque de désactivation du catalyseur au cours du procédé de fabrication
Client
Grand groupe chimique chinois dont les activités comprennent la production d’engrais, l’extraction de phosphate, la chimie fine et d’autres produits chimiques
Application
Mesure de la pression différentielle et du niveau dans l’industrie de la chimie du charbon
Problème
Pour la mesure du niveau par pression différentielle dans l’industrie chimique, le choix des matériaux des pièces au contact du fluide est essentiel compte tenu de l’agressivité de nombreux procédés chimiques. Le choix du matériau adapté garantit la sécurité, la fiabilité, l’efficacité et la longévité des instruments. Le choix de matériaux adaptés permet non seulement de prévenir les défaillances liées à la corrosion ou à l’abrasion, susceptibles de compromettre la sécurité, mais aussi de préserver la précision des mesures et l’efficacité du procédé.
Pour ce client chinois de l’industrie chimique, trouver une solution fiable pour la membrane représentait un véritable défi, compte tenu des caractéristiques exigeantes et complexes du fluide procédé. Le fluide mesuré contient principalement des cendres de charbon, qui sont très abrasives. L’agressivité du milieu a progressivement usé la surface. D’autres constituants présents en plus faibles proportions, notamment l’ammoniac, le sulfure d’hydrogène (H2S) et l’acide phosphorique (H3PO4), présentent également des risques de défaillance liés à la perméation de l’hydrogène ou à la corrosion, dans les conditions de procédé suivantes : une température de procédé de 250 °C et une pression de procédé de 7,5 MPa.
Le client était confronté à des défaillances fréquentes de ses systèmes de mesure du niveau par pression différentielle en raison de la dégradation des matériaux. Un premier essai avec une membrane en acier inoxydable 316 a échoué au bout de 10 jours. La membrane en acier inoxydable plaqué or utilisée par la suite n’a résisté que trois mois. Le revêtement d’or sur l’acier inoxydable a empêché la perméation de l’hydrogène, mais n’a pas résisté à l’abrasion causée par les débris.
Solution
Emerson propose une solution de revêtement de membrane résistant à l’abrasion pour une large gamme de produits Rosemount™, notamment le système de séparateurs Rosemount 1199, le Rosemount 2051L, les transmetteurs de niveau 3051L, le transmetteur de niveau Rosemount 3051SAL ainsi que les séparateurs électroniques (ERS™ - Electronic Remote Sensor) Rosemount 3051S.
Après son installation, le revêtement résistant à l’abrasion a permis de prolonger la durée de vie de l’instrument à plus de deux ans et d’améliorer considérablement la sécurité et la fiabilité de l’installation industrielle du client. La plupart des matériaux et revêtements disponibles sur le marché offrent une protection contre l’abrasion ou contre la perméation de l’hydrogène, mais rarement contre les deux en même temps. Le revêtement résistant à l’abrasion d’Emerson repose sur une technologie de revêtement avancée qui protège les pièces contre l’abrasion et la perméation de l’hydrogène.
Le revêtement résistant à l’abrasion proposé pour les produits Rosemount est constitué d’un matériau nanostructuré à base de carbone dur. Il forme une couche protectrice dure sur la membrane d’isolement. Ce revêtement est conçu pour offrir d’excellentes performances dans les environnements exigeants, en assurant une résistance élevée à l’abrasion et une protection contre la perméation de l’hydrogène. Les essais de pulvérisation par jet de boue abrasive montrent que la durée de vie du revêtement résistant à l’abrasion est 10 fois supérieure à celle de l’acier inoxydable 316 et cinq fois supérieure à celle des revêtements céramiques. D’une épaisseur de seulement 1 à 2 µm, le revêtement résistant à l’abrasion n’a aucune incidence sur la précision ni sur la sensibilité des séparateurs. Ce revêtement est compatible avec différents matériaux de base pour les membranes des systèmes de séparateurs Rosemount 1199, notamment l’acier inoxydable 316, l’alliage C-276 et l’acier inoxydable duplex. Sa structure métallique élimine également les risques de choc thermique associés à d’autres matériaux.