Détection des gaz et des flammes dans les usines d’engrais

Évitez les situations potentiellement dangereuses avec des solutions précises et fiables de détection des fuites de gaz et des flammes.

Gas & Flame Detection in Fertilizer Plants

Surveiller et détecter les fuites de gaz et les flammes

Dans les usines d’engrais, on trouve divers gaz inflammables, comme le méthane et l’hydrogène, ainsi que des gaz toxiques tels que l’ammoniac. Une fuite et/ou un accumulation de ces gaz pourrait entraîner des situations dangereuses. Des solutions de surveillance continue des gaz et de détection des fuites sont nécessaires pour assurer la sécurité du personnel et des installations. En outre, des produits de détection de flamme sont également nécessaires au cas où un gaz inflammable s’enflammerait. La détection précoce des flammes est essentielle, car le feu peut se propager rapidement dans une usine d’engrais et avoir des conséquences dévastatrices. Les produits de détection de gaz Rosemount comprennent des détecteurs de gaz sans fil, des détecteurs de gaz ponctuels, des détecteurs de gaz longue portée et des détecteurs de fuites de gaz à ultrasons. L’association de ces équipements avec les détecteurs de flammes Rosemount™ 975 peut contribuer à sécuriser les installations de production d’engrais.