Solutions de mesure de niveau pour les bacs de mélange

Solutions de mesure et de contrôle de niveau continu et de détection de seuil pour le secteur de la chimie

Level Measurement Solutions for Blending and Mixing Tanks

Mesure robuste, fiable et précise du niveau

Les cuves de mélange sont utilisées dans de nombreux procédés de l'industrie chimique pour combiner différents fluides, ou des fluides avec des matières solides. Les cuves de mélange peuvent être à température ambiante ou élevée pour améliorer la dissolution. Une technologie de mesure du niveau est nécessaire pour surveiller et contrôler l'ajout du produit et empêcher le débordement de la cuve. Les problèmes les plus courants sont la présence de fluides corrosifs, la condensation, la mousse et le risque d'accumulation de fluides si le contenu est visqueux ou collant. Généralement, la cuve de mélange est équipée d’un agitateur, il est donc préférable d’utiliser des instruments sans contact et/ou à faible intrusion afin de ne pas interférer avec des obstructions internes.

 

La gamme de transmetteurs radar de niveau sans contact Rosemount d’Emerson, associée à la série de détecteurs de niveau Rosemount 2100, offre des solutions de mesure de niveau idéales capables de résister à des conditions difficiles et changeantes.